Chwytak do ogniw solarnych
![](/fileadmin/_processed_/f/0/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5717-B__SALL__AIN__V3_9689d1962a.png)
Zadanie
Podczas obsługi bardzo wrażliwych ogniw słonecznych najwyższe wymagania są stawiane wobec technologii próżniowej. Podczas podnoszenia ogniw słonecznych ssawki nie mogą wywierać prawie żadnej siły na element obrabiany, ponieważ ogniwa słoneczne mają zaledwie kilka milimetrów grubości i bardzo łatwo pękają.
Rozwiązanie
Rozwiązanie opiera się na specjalnym suwaku ssawnym z bardzo precyzyjnym prowadzeniem do delikatnego pobierania ogniw słonecznych. Szlifowana prowadnica umożliwia bardzo łatwe zsuwanie się ssawki w kontakcie z powierzchnią, co pozwala na bezpieczną obsługę.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | VAC |
Maks. siła chwytania | 45 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | DRUCKSICHER |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 0.5 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 0.5 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 110 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty